• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in ghisa per usi generici, classe 125

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

125FCTB-100A

Codice componente
125FCTB-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

471.62 €

Preventivo Alesaggio grande4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ghisa Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale Tipo 125 Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera con flangia in ghisa per usi generici, classe 125, il codice articolo è il seguente: 125FCTB-100A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 125FCTB-100A.

Tipologia prodotto

Codice componente
125FCTB-150A
125FCTB-200A
125FCTB-50A
125FCTB-65A
125FCTB-80A
125FCTR-150A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

1,229.95 €

Preventivo Alesaggio grande6B(150A)6B(150A)

-

Preventivo Alesaggio grande8B(200A)8B(200A)

159.43 €

Preventivo Alesaggio grande2B(50A)2B(50A)

263.64 €

Preventivo Alesaggio grande2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

337.12 €

Preventivo Alesaggio grande3B(80A)3B(80A)

916.05 €

Preventivo Alesaggio ridotto6B(150A)6B(150A)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico