• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in ghisa/acciaio inox 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10SCTDZ-15A
10SCTDZ-20A
10SCTDZ-25A
10SCTDZ-40A
10SCTDZ-50A
10SCTDZ-65A
10SCTDZ-80A
10SCTDZ-100A
10SCTDZ-125A
10SCTDZ-150A
10SCTDZ-200A
10SCTR-125A
10SCTR-150A
10SCTR-200A
10SCTR-250A
G-10SCTDZ-250A
G-10SCTR-300A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Profilo leva

289.83 €

Preventivo Alesaggio grande1/2B(15A)1/2B(15A)Leva

331.79 €

Preventivo Alesaggio grande3/4B(20A)3/4B(20A)Leva

460.40 €

Preventivo Alesaggio grande1B(25A)1B(25A)Leva

609.29 €

Preventivo Alesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Leva

778.98 €

Preventivo Alesaggio grande2B(50A)2B(50A)Leva

1,139.23 €

Preventivo Alesaggio grande2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Leva

1,385.56 €

Preventivo Alesaggio grande3B(80A)3B(80A)Leva

1,277.59 €

Preventivo Alesaggio grande4B(100A)4B(100A)Leva

3,936.44 €

Preventivo Alesaggio grande5B(125A)5B(125A)Leva

4,742.48 €

Preventivo Alesaggio grande6B(150A)6B(150A)Leva

7,938.49 €

Preventivo Alesaggio grande8B(200A)8B(200A)Leva

-

Preventivo Alesaggio ridotto5B(125A)5B(125A)Leva

-

Preventivo Alesaggio ridotto6B(150A)6B(150A)Leva

-

Preventivo Alesaggio ridotto8B(200A)8B(200A)Leva

-

Preventivo Alesaggio ridotto10B(250A)10B(250A)Leva

10,977.79 €

Preventivo Alesaggio grande10B(250A)10B(250A)[Altro] Ingranaggio

-

Preventivo Alesaggio ridotto12B(300A)12B(300A)[Altro] Ingranaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio pressofuso Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico