• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in ghisa 20k

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20SCTDZ-15A
20SCTDZ-20A
20SCTDZ-25A
20SCTDZ-40A
20SCTDZ-50A
20SCTDZ-65A
20SCTDZ-80A
20SCTDZ-100A
20SCTDZ-125A
20SCTDZ-150A
20SCTDZ-200A
20SCTR-150A
20SCTR-200A
20SCTR-250A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

396.23 €

Preventivo Alesaggio grande1/2B(15A)1/2B(15A)

448.09 €

Preventivo Alesaggio grande3/4B(20A)3/4B(20A)

559.62 €

Preventivo Alesaggio grande1B(25A)1B(25A)

787.58 €

Preventivo Alesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

1,020.53 €

Preventivo Alesaggio grande2B(50A)2B(50A)

1,695.40 €

Preventivo Alesaggio grande2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

2,066.44 €

Preventivo Alesaggio grande3B(80A)3B(80A)

2,821.10 €

Preventivo Alesaggio grande4B(100A)4B(100A)

-

Preventivo Alesaggio grande5B(125A)5B(125A)

6,289.29 €

Preventivo Alesaggio grande6B(150A)6B(150A)

10,884.21 €

Preventivo Alesaggio grande8B(200A)8B(200A)

-

Preventivo Alesaggio ridotto6B(150A)6B(150A)

-

Preventivo Alesaggio ridotto8B(200A)8B(200A)

-

Preventivo Alesaggio ridotto10B(250A)10B(250A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio pressofuso Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico