Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCTK-8A |
SCTK-10A |
SCTK-15A |
SCTK-20A |
SCTK-25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.55 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
61.83 € | 1 | 8 giorni | - | - | ||
70.79 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
82.56 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
110.92 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Acciaio pressofuso | Liquido applicabile | Acqua |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | Tipo 600 | Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc |
Lato di controllo, tipo di attacco | Rc | Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA |
Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali