Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Valvola a flusso costante 10K in bronzo (ciclo costante) vite femmina conica x giunto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTUC-15A-5
RTUC-20A-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo Gamma di temperature di esercizio
(°C)

83.93 €

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)0~60

86.95 €

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)0~60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola a flusso costante Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Bronzo
Fluidi applicabili Acqua Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura interna conica
Lato controllo, tipi di collegamento Nipplo giunto Profilo leva Maniglia a T Rivestimento corpo principale PTFE
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico