Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola di regolazione flusso costante 10K in bronzo con filettatura conica x giunto (maniglia in plastica)

Valvola di regolazione flusso costante 10K in bronzo con filettatura conica x giunto (maniglia in plastica)

A 10K bronze constant flow regulator valve.

[Features]
· Does not require low-noise mechanisms or soundproofing measures.
· The constant flow rate mechanism (Japan patent) achieves low-noise. Therefore, the noise level of the heat dissipation valve unit is lower than the allowable noise level that is specified in specifications for the construction of mechanical equipment, which are commonly used by government agencies. Accordingly, no soundproofing measures are required.
· The constant flow mechanism utilizes a special silicon rubber orifice and a needle that enable the regulator to be set for a wide range of flow rates. In addition, the pressure difference range is within 0.05–0.49 MPa. Therefore, it can maintain an accuracy of the ±10% (3/min) relative to the set flow rate.
· This product complies with the standards for constant flow rate valves in fan coil accessory equipment as prescribed by the public construction standard specifications (Mechanical Equipment Construction Edition).
· The simple structure of the constant flow rate mechanism utilizes a special silicone rubber. Therefore, there are no swelling or elastic degradation effects to obstruct the actual usage. Furthermore, no malfunctions or failures due to contamination occur in the spring control method, which also provides excellent durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS15-20A
BS20-15A
BS20-20A
BSS15-25A
BSS20-20A
BSS20-25A
BSS25-20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo corpo principale Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Profilo leva Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro nominale valvola (Nominale A)

355.23 €

Preventivo Tipo Y3/4B(20A)[Maniglia con profilo arrotondato] Maniglia in resina0~8015A

209.36 €

Preventivo Tipo Y1/2B(15A)[Maniglia con profilo arrotondato] Maniglia in resina0~8020A

235.47 €

Preventivo Tipo Y3/4B(20A)[Maniglia con profilo arrotondato] Maniglia in resina0~8020A

506.75 €

Preventivo Dritto1B(25A)Maniglia a T0~8015A

214.03 €

Preventivo Dritto3/4B(20A)Maniglia a T0~8020A

506.75 €

Preventivo Dritto1B(25A)Maniglia a T0~8020A

189.42 €

Preventivo Dritto3/4B(20A)Maniglia a T0~8025A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola a flusso costante Materiale corpo principale EN CC491K Equiv. Fluidi applicabili Acqua
Pressione nominale 10K Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura interna conica Lato controllo, tipi di collegamento Nipplo giunto
Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico