Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-15A |
L-20A |
L-25A |
L-32A |
L-40A |
L-50A |
L-65A |
L-80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
63.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
82.17 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
98.55 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
134.12 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
191.42 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
435.67 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
685.24 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di valvola a saracinesca | Con filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali