Valvola ad ago in bronzo 20K, filettatura maschio conica x filettatura femmina parallela per manometro

Valvola ad ago in bronzo 20K, filettatura maschio conica x filettatura femmina parallela per manometro
Materiale: bronzo - Per manometro: Valvola a spillo con filettatura femmina conica 20K e filettatura femmina parallela.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCGV-8A
BCGV-10A
BCGV-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

45.18 €

1 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

49.33 €

1 14 giorni --

61.81 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 20K Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico