Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JB-15A |
JB-20A |
JB-25A |
JB-32A |
JB-40A |
JB-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
127.56 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
142.65 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
220.15 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
314.85 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
370.68 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
520.94 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas / Vapore | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia tubo | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia tubo | Rivestimento corpo | NA |
Con valvole di sezionamento | Standard | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali