• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con flangia in ghisa/acciaio inox 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-15A
TB-20A
TB-25A
TB-32A
TB-40A
TB-50A
TB-65A
TB-80A
TB-100A
TL-15A
TL-20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Pressione nominale Valvola a sfera Lato mandata, tipo di collegamento Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Profilo leva

91.53 €

5 giorni [Ottone] Ottone10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-1/2B(15A)[Flangia tubo] Flangia tubo-1/2B(15A)Leva

109.24 €

5 giorni [Ottone] Ottone10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-3/4B(20A)[Flangia tubo] Flangia tubo-3/4B(20A)Leva

159.43 €

5 giorni [Bronzo] Bronzo10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-1B(25A)[Flangia tubo] Flangia tubo-1B(25A)Leva

207.09 €

5 giorni [Bronzo] Bronzo10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-1 1/4B(32A)[Flangia tubo] Flangia tubo-1 1/4B(32A)Leva

263.19 €

5 giorni [Bronzo] Bronzo10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-1 1/2B(40A)[Flangia tubo] Flangia tubo-1 1/2B(40A)Leva

310.86 €

5 giorni [Bronzo] Bronzo10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-2B(50A)[Flangia tubo] Flangia tubo-2B(50A)Leva

497.70 €

5 giorni [Bronzo] Bronzo10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-2 1/2B(65A)[Flangia tubo] Flangia tubo-2 1/2B(65A)Leva

594.72 €

5 giorni [Bronzo] Bronzo10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-3B(80A)[Flangia tubo] Flangia tubo-3B(80A)Leva

1,021.87 €

89 giorni [Bronzo] Bronzo10KAlesaggio grande[Flangia tubo] Flangia tubo-4B(100A)[Flangia tubo] Flangia tubo-4B(100A)Leva

30.67 €

5 giorni [Bronzo] BronzoTipo 400Alesaggio standard[Rc (R)] Rc1/2B(15A)-[Rc (R)] Rc1/2B(15A)-[Maniglia a T] Maniglia a T

38.77 €

5 giorni [Bronzo] BronzoTipo 400Alesaggio standard[Rc (R)] Rc3/4B(20A)-[Rc (R)] Rc3/4B(20A)-[Maniglia a T] Maniglia a T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico