Valvola a sfera in bronzo per usi generici, tipo 125, a vite

Valvola a sfera in bronzo per usi generici, tipo 125, a vite
  • Sconto volumi elevati
Valvola a globo in bronzo. [Fluidi utilizzati] Acqua/vapore, [Materiali del corpo principale] CAC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-8A
G-10A
G-15A
G-20A
G-25A
G-32A
G-40A
G-50A
G-65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

39.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

47.11 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

50.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

70.99 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

93.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

98.85 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

140.02 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

217.38 €

1 Disponibile 6 giorni 2B(50A)2B(50A)

413.19 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Liquido applicabile Acqua / Vapore
Pressione nominale Tipo 125 Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Con valvole di sezionamento Standard
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico