A bronze general-purpose 125 type gate threaded valve from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality, in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, steam, nominal pressure 125 model.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
H-10A |
H-15A |
H-20A |
H-25A |
H-32A |
H-40A |
H-50A |
H-65A |
H-80A |
H-100A |
S-10A |
S-15A |
S-20A |
S-25A |
S-32A |
S-40A |
S-50A |
S-65A |
S-80A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Materiale corpo principale | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Zysk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08 € | 5 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | Barra in ottone resistente alla dezincificazione | ||
15.59 € | 6 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | Barra in ottone resistente alla dezincificazione | ||
19.37 € | 5 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ASTM B62 | ||
27.62 € | 6 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 1B(25A) | 1B(25A) | ASTM B62 | ||
37.52 € | 6 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ASTM B62 | ||
47.50 € | 6 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ASTM B62 | ||
72.84 € | 6 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 2B(50A) | 2B(50A) | ASTM B62 | ||
122.62 € | 6 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ASTM B62 | ||
167.48 € | 6 giorni | [Bronzo] ASTMB62 | 3B(80A) | 3B(80A) | ASTM B62 | ||
369.86 € | 6 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 4B(100A) | 4B(100A) | ASTM B62 | ||
13.06 € | 29 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | EN CW617N Equiv. | ||
14.81 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | EN CW617N Equiv. | |
14.80 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | EN CW617N Equiv. | |
21.00 € | 5 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 1B(25A) | 1B(25A) | EN CW617N Equiv. | ||
32.17 € | 5 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | EN CW617N Equiv. | ||
40.82 € | 5 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | EN CW617N Equiv. | ||
63.09 € | 6 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 2B(50A) | 2B(50A) | EN CW617N Equiv. | ||
94.70 € | 6 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | EN CW617N Equiv. | ||
137.11 € | 6 giorni | [Bronzo] Bronzo fuso JIS-CAC | 3B(80A) | 3B(80A) | EN CW617N Equiv. |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Fluidi applicabili | Acqua / Vapore | Pressione nominale | Tipo 125 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di valvola a saracinesca | Con filettatura interna | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo principale | N/A | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.