Valvola a sfera con flangia in bronzo, per usi generici, tipo 150

Valvola a sfera con flangia in bronzo, per usi generici, tipo 150
Valvola a globo in bronzo. [Fluidi utilizzati] Acqua/vapore, [Materiali del corpo principale] CAC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-20A
BH-25A
BH-32A
BH-40A
BH-50A
BH-65A
DBH-15A
DBH-20A
DBH-25A
DBH-32A
DBH-40A
DBH-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo Zysk Supporto Zysk

196.41 €

3 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Bronzo fuso JIS-CACNA

250.72 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Bronzo fuso JIS-CACNA

361.55 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Bronzo fuso JIS-CACNA

384.12 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Bronzo fuso JIS-CACNA

564.80 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Bronzo fuso JIS-CACNA

967.91 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)Bronzo fuso JIS-CACNA

150.60 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)PTFE rinforzato con fibra di vetroDisponibile

179.29 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)PTFE rinforzato con fibra di vetroDisponibile

283.42 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)PTFE rinforzato con fibra di vetroDisponibile

384.44 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)PTFE rinforzato con fibra di vetroDisponibile

450.87 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)PTFE rinforzato con fibra di vetroDisponibile

672.99 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)PTFE rinforzato con fibra di vetroDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Liquido applicabile Acqua / Vapore
Pressione nominale Tipo 150 Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato di controllo, tipo di attacco Flangia tubo
Rivestimento corpo NA Con valvole di sezionamento Standard Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico