• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a saracinesca con flangia in bronzo per usi generici 150

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EBH-15A
EBH-20A
EBH-25A
EBH-32A
EBH-40A
EBH-50A
EBH-65A
EBH-80A
EBH-100A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato mandata, designazione nominale flangia del tubo Lato controllo, designazione nominale flangia del tubo

109.07 €

23 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

121.19 €

23 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

179.58 €

23 giorni 1B(25A)1B(25A)

205.06 €

5 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

240.11 €

5 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

338.08 €

5 giorni 2B(50A)2B(50A)

603.15 €

5 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

797.56 €

5 giorni 3B(80A)3B(80A)

1,610.08 €

13 giorni 4B(100A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Bronzo Fluidi applicabili Acqua / Vapore
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubo Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubo Rivestimento corpo principale NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico