Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400 (a 3 vie), a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T4L-15A
T4L-20A
T4L-25A
T4L-32A
T4L-50A
T4T-15A
T4T-20A
T4T-25A
T4T-32A
T4T-40A
T4T-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo porta

86.52 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Attacco a L

110.22 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Attacco a L

117.76 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Attacco a L

132.08 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Attacco a L

263.43 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Attacco a L

86.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)Attacco a T

110.10 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)Attacco a T

117.60 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)Attacco a T

132.19 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Attacco a T

240.01 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Attacco a T

328.95 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)Attacco a T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale 3 direzioni laterale Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas
Pressione nominale Tipo 400 Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico