Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400, a vite

Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400, a vite
[Forma del corpo principale] Diritto, [Materiale del corpo principale] EN CC491K Equiv., [Fluidi utilizzati] Acqua/Olio/Gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TL-15A
TL-20A
TL-25A
TL-32A
TL-40A
TL-50A
TLT-15A
TLT-20A
TLT-25A
TLT-32A
TLT-40A
TLT-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo leva

48.69 €

1 8 giorni [Bronzo] Bronzo1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia a T] Maniglia a T

60.41 €

1 7 giorni [Bronzo] Bronzo3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia a T] Maniglia a T

84.98 €

1 8 giorni -1B(25A)1B(25A)Leva

91.22 €

1 8 giorni -1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Leva

131.81 €

1 8 giorni -1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Leva

175.15 €

1 8 giorni -2B(50A)2B(50A)Leva

50.02 €

1 8 giorni -1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia a T] Maniglia a T

64.52 €

1 8 giorni -3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia a T] Maniglia a T

90.65 €

1 8 giorni -1B(25A)1B(25A)[Maniglia a T] Maniglia a T

93.72 €

1 8 giorni -1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Maniglia a T] Maniglia a T

123.99 €

1 8 giorni -1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Maniglia a T] Maniglia a T

180.62 €

1 8 giorni -2B(50A)2B(50A)[Maniglia a T] Maniglia a T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas Pressione nominale Tipo 400
Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico