• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera per usi generici, a vite

Valvola a sfera per usi generici, a vite

A bronze, threaded, general-purpose globe valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components. · A bronze, general-purpose globe valve

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Q-15A
Q-20A
Q-25A
QA-15A
QA-20A
QA-25A
QA-32A
QA-40A
QA-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Liquido applicabile Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Con valvole di sezionamento

11.60 €

5 giorni Acqua1/2B(15A)1/2B(15A)Standard

13.25 €

4 giorni Acqua3/4B(20A)3/4B(20A)Standard

18.62 €

4 giorni Acqua1B(25A)1B(25A)Standard

17.52 €

4 giorni Acqua / Olio1/2B(15A)1/2B(15A)Standard

20.46 €

4 giorni Acqua / Olio3/4B(20A)3/4B(20A)Standard

28.37 €

4 giorni Acqua / Olio1B(25A)1B(25A)Standard

41.81 €

4 giorni Acqua / Olio1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Standard

56.72 €

4 giorni Acqua / Olio1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Standard

88.89 €

4 giorni Acqua / Olio2B(50A)2B(50A)Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Bronzo fuso JIS-CAC Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico