Valvola di fondo per uso generico in bronzo, filettata

Valvola di fondo per uso generico in bronzo, filettata
[Caratteristiche] Un cursore in bronzo. [Materiale del corpo principale] Bronzo. [Liquido utilizzato] Acqua.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FT-20A
FT-25A
FT-32A
FT-40A
FT-50A
FT-65A
FT-80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Filettatura tubo nominale lato di controllo

24.74 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

35.06 €

1 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

46.39 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

60.15 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

83.18 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

105.19 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

139.75 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola di fondo Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo principale Bronzo
Fluidi applicabili Acqua Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato controllo, tipi di collegamento G
Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento N/A

Supporto tecnico