Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N1-A-6A |
N1-A-8A |
N1-A-10A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | |
35.16 € | 1 | 6 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | ||
25.03 € 10.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Olio / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Pressione nominale | 10K | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali