Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FV-15A |
FV-20A |
FV-25A |
FV-32A |
FV-40A |
FV-50A |
UV-20A |
UV-25A |
UV-32A |
UV-40A |
UV-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.60 € | 1 | 5 giorni | Ottone | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
92.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
106.36 € | 1 | 5 giorni | Ottone | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
114.24 € | 1 | 5 giorni | Ottone | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
159.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ottone | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | |
210.23 € | 1 | 5 giorni | Ottone | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
98.77 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
133.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
187.21 € | 1 | 12 giorni | [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
214.92 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv. | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
244.22 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox fuso] EN 1.4308 Equiv. | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipi di valvola | Valvola a farfalla | Fluidi applicabili | Acqua | Pressione nominale | Tipo 175 |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato controllo, tipi di collegamento | Rc | Profilo leva | Leva |
Lamiera | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::70 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali