Valvola ad ago in ottone 20K, filettatura femmina conica x filettatura femmina parallela per manometro (Codici componente)

Valvola ad ago in ottone 20K, filettatura femmina conica x filettatura femmina parallela per manometro
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa è una valvola a spillo per manometri, realizzata in ottone. -I fluidi utilizzati sono acqua, olio e aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSGV-8A
BSGV-10A
BSGV-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

20.01 €

7.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4B(8A)1/4B(8A)

34.75 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

41.04 €

1 6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 20K Lato mandata, tipo di collegamento Filettatura interna conica Lato di controllo, tipo di attacco Filettatura femmina parallela
Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico