Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, filettatura maschio conica × filettatura maschio conica

Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, filettatura maschio conica × filettatura maschio conica
[Forma del corpo principale] Diritto, [Materiale del corpo principale] Ottone, [Fluidi] Acqua/aria/olio, [Intervallo di temperatura operativa (°C)] -10... 80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRO-6A
TRO-10A
TRO-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

33.66 €

1 5 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)

33.66 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

46.19 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R
Lato di controllo, tipo di attacco R Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico