Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, filettatura maschio / femmina conica (a leva) (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, filettatura maschio / femmina conica (a leva)
[Forma del corpo principale] Diritto, [Materiali del corpo principale] Ottone, [Fluidi utilizzati] Acqua/Aria/Olio, [Temperatura di esercizio (°C)] Da -10 a 80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRX-6A
TRX-8A
TRX-10A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

33.66 €

1 5 giorni 1/8B(6A)1/8B(6A)

33.66 €

1 5 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

46.19 €

1 5 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico