Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, filettatura maschio conica × filettatura maschio parallela

Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, filettatura maschio conica × filettatura maschio parallela
[Forma del corpo principale] Selezionabile diritto o angolato. [Materiale] Corpo principale Selezionabile tra EN CW617N Equiv. e EN CW617N Equiv.+rivestimento Ni-Cr.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S1-15A
S1-20A
S2-15A
S2-20A
S3-20A
S4-15A
S5-15A
S5-20A
S8-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo corpo principale Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo leva Materiale maniglia

33.63 €

1 6 giorni Dritto[Ottone] EN CW617N Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia a T] Maniglia a TResina acetalica

37.88 €

1 8 giorni Dritto[Ottone] EN CW617N Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia a T] Maniglia a TResina acetalica

35.59 €

1 8 giorni Dritto-1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia a T] Maniglia a TResina acetalica

41.02 €

1 8 giorni Dritto-3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia a T] Maniglia a TResina acetalica

32.91 €

1 7 giorni Dritto[Ottone] EN CW617N Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia a T] Maniglia lunga a TResina acetalica

29.97 €

1 8 giorni Dritto-1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia a T] Maniglia lunga a TResina acetalica

37.47 €

1 8 giorni Angolo-1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia a T] Maniglia a TResina acetalica

42.97 €

1 8 giorni Angolo-3/4B(20A)3/4B(20A)[Maniglia a T] Maniglia a TResina acetalica

40.94 €

1 8 giorni Dritto-1/2B(15A)1/2B(15A)[Maniglia a T] Maniglia a TZinco pressofuso (ZDC) EN ZC0400 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio ridotto
Lato mandata, tipo di collegamento R Lato di controllo, tipo di attacco G Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico