Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-8A |
T-10A |
T-15A |
T-20A |
T-25A |
T-32A |
T-40A |
T-50A |
T-65A |
T-80A |
TM-10A |
TM-20A |
TM-25A |
ZS-10A |
ZS-15A |
ZS-20A |
ZS-25A |
ZS-32A |
ZS-40A |
ZS-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | Materiale di una sfera | Materiale guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
43.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
47.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
57.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
78.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 1B(25A) | 1B(25A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
82.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
99.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
149.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 2B(50A) | 2B(50A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | |
350.60 € | 1 | 7 giorni | Acqua / Olio / Gas | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | ||
548.01 € | 1 | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas | 3B(80A) | 3B(80A) | EN CW617N Equiv. + Placcatura Ni-Cr | - | ||
81.45 € | 1 | 16 giorni | Acqua / Olio / Gas | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | PTFE | ||
102.41 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Olio / Gas | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | PTFE | ||
125.53 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Olio / Gas | 1B(25A) | 1B(25A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | PTFE | ||
29.68 € | 1 | 8 giorni | Acqua / Olio / Gas / Vapore | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | - | ||
32.37 € | 1 | 7 giorni | Acqua / Olio / Gas / Vapore | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | - | ||
37.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas / Vapore | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | - | |
51.62 € | 1 | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas / Vapore | 1B(25A) | 1B(25A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | - | ||
80.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas / Vapore | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | - | |
102.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas / Vapore | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | - | |
103.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acqua / Olio / Gas / Vapore | 2B(50A) | 2B(50A) | EN CW617N Equiv. +Cromatura | - |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Materiale corpo | EN CW617N Equiv. | Pressione nominale | Tipo 400 |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Leva | Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Materiale di una sfera
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali