Filtro a Y, in acciaio inox per usi generici 10K, con flangia

Filtro a Y, in acciaio inox per usi generici 10K, con flangia
Questo è un filtro a Y in acciaio inox. [Materiale]Acciaio inox fuso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UYB-20A
UYB-25A
UYB-32A
UYB-40A
UYB-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

259.03 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

385.71 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

459.68 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

484.31 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

648.00 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua Profilo Tipo Y Pressione nominale 10K
Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Lato mandata, tipo di collegamento Flangia Lato di controllo, tipo di attacco Flangia
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.37

Supporto tecnico