Filtro a Y, in acciaio inox per usi generici 20K, a vite

Filtro a Y, in acciaio inox per usi generici 20K, a vite
  • Sconto volumi elevati
[Features]
·In bronze manufacturing and ductile iron manufacturing, JISB2011 bronze valves have been applied and developed from solutions to problems such as insufficient strength and corrosion resistance.
· This is a high-quality, long-lived, easy-to-use, flange type and screw-in type stainless steel valve that conforms to the Public Construction Work Standard Specification (Machine Facility Work) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standard used as measures for dealing with rusty tap water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UY-8A
UY-10A
UY-15A
UY-20A
UY-25A
UY-32A
UY-40A
UY-50A
UY-65A
UYM-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

93.18 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1/4B(8A)1/4B(8A)

96.97 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.3/8B(10A)3/8B(10A)

97.53 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1/2B(15A)1/2B(15A)

94.67 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

127.16 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1B(25A)1B(25A)

148.74 €

1 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

292.85 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

334.43 €

1 Disponibile 5 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.2B(50A)2B(50A)

640.75 €

1 12 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv.2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

118.71 €

1 19 giorni [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv.3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Profilo Tipo Y Pressione nominale 20K
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1.96

Supporto tecnico