Filtro a Y, in ferro duttile per usi generici 10K, a vite

Filtro a Y, in ferro duttile per usi generici 10K, a vite
  • Sconto volumi elevati
Filtro a Y in ghisa duttile. [Fluidi utilizzati] Acqua/Aria/Olio/Gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10FDY-10A
10FDY-15A
10FDY-20A
10FDY-25A
10FDY-32A
10FDY-40A
10FDY-50A
10FDY-65A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

32.80 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

35.78 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

38.66 €

1 6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

55.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)1B(25A)

78.42 €

1 Disponibile 6 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

95.97 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

112.05 €

1 Disponibile 6 giorni 2B(50A)2B(50A)

281.31 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio / Gas Profilo Tipo Y Pressione nominale 10K
Materiale corpo Ferro duttile Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1.4 Filtro a rete Piastra forata in acciaio inox fori sfalsati a 60°

Supporto tecnico