Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10FDYBF-15A |
10FDYBF-20A |
10FDYBF-25A |
10FDYBF-32A |
10FDYBF-40A |
10FDYBF-50A |
10FDYBF-65A |
10FDYBF-80A |
10FDYBF-100A |
10FDYBF-125A |
10FDYBF-150A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
94.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
118.25 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | |
143.18 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
165.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | |
227.39 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
351.70 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
442.26 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3B(80A) | 3B(80A) | |
712.81 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 4B(100A) | ||
906.50 € | 1 | 8 giorni | 5B(125A) | 5B(125A) | ||
1,299.65 € | 1 | 8 giorni | 6B(150A) | 6B(150A) |
Loading...
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio / Gas | Profilo | Tipo Y | Pressione nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ferro duttile | Lato mandata, tipo di collegamento | Flangia (Parete piatta) | Lato di controllo, tipo di attacco | Flangia (Parete piatta) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.4 | Filtro a rete | Piastra forata in acciaio inox fori sfalsati a 60° |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo
Lato di controllo, misura nominale flangia tubo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali