Giunto di epurazione

Giunto di epurazione
Air dedicated One-Touch joint. Since it has a purging plug, the residual pressure is gradually produced at the joint separation and the recoil of the hose is relieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-7RPNP
B-9RPNP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale
(Ø)
Diametro esterno portagomma
(φ)
Tubo flessibile compatibile

16.14 €

1 5 giorni 106–710~10.2HB-6, HB-7, HR-6, TH-6

16.25 €

1 5 giorni 10812.5HB-8, HR-8, TH-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Aria Materiale corpo Ottone
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Giunto a innesto rapido Unità guarnizione(pezzo) 1

Supporto tecnico