Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 100 | 6×10.5 | ||
3.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 1 | 6×10.5 | ||
6.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 2 | 6×10.5 | ||
9.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 3 | 6×10.5 | ||
12.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 4 | 6×10.5 | ||
15.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 5 | 6×10.5 | ||
18.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 6 | 6×10.5 | ||
21.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 7 | 6×10.5 | ||
24.49 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 8 | 6×10.5 | ||
27.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 9 | 6×10.5 | ||
30.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 10 | 6×10.5 | |
33.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 11 | 6×10.5 | ||
36.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 12 | 6×10.5 | ||
39.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 13 | 6×10.5 | ||
42.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 14 | 6×10.5 | ||
45.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 15 | 6×10.5 | ||
49.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 16 | 6×10.5 | ||
52.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 17 | 6×10.5 | ||
55.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 18 | 6×10.5 | ||
58.20 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 19 | 6×10.5 | ||
50.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 20 | 6×10.5 | |
64.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 21 | 6×10.5 | ||
67.38 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 22 | 6×10.5 | ||
70.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 23 | 6×10.5 | ||
73.51 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 24 | 6×10.5 | ||
76.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 25 | 6×10.5 | ||
79.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 26 | 6×10.5 | ||
82.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 27 | 6×10.5 | ||
85.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 28 | 6×10.5 | ||
88.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 29 | 6×10.5 | ||
91.89 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 30 | 6×10.5 | ||
94.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 31 | 6×10.5 | ||
98.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 32 | 6×10.5 | ||
101.07 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 33 | 6×10.5 | ||
104.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 34 | 6×10.5 | ||
107.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 35 | 6×10.5 | ||
110.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 36 | 6×10.5 | ||
113.34 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 37 | 6×10.5 | ||
116.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 38 | 6×10.5 | ||
119.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 39 | 6×10.5 | ||
122.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 40 | 6×10.5 | ||
125.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 41 | 6×10.5 | ||
128.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 42 | 6×10.5 | ||
131.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 43 | 6×10.5 | ||
134.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 44 | 6×10.5 | ||
137.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 45 | 6×10.5 | ||
140.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 46 | 6×10.5 | ||
143.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 47 | 6×10.5 | ||
147.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 48 | 6×10.5 | ||
150.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 49 | 6×10.5 | ||
107.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 50 | 6×10.5 | ||
109.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 51 | 6×10.5 | ||
111.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 52 | 6×10.5 | ||
113.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 53 | 6×10.5 | ||
115.56 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 54 | 6×10.5 | ||
117.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 55 | 6×10.5 | ||
119.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 56 | 6×10.5 | ||
121.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 57 | 6×10.5 | ||
124.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 58 | 6×10.5 | ||
126.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6 | 10.5 | 25 | 0~1 | 59 | 6×10.5 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Verde trasparente |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali