Top Run

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-6
TH-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
D.I. XO.D.
(mm)

488.74 €

1 Disponibile 7 giorni 106106,3×10

741.50 €

1 Disponibile 7 giorni 10812.58,3×12.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza alla pressione
Materiale tubo flessibile Poliuretano Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Rosa
Min. raggio di curvatura(mm) 40 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.5
Lunghezza standard(m) 100

Supporto tecnico