• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

ToyoSilicone

ToyoSilicone
  • Sconto volumi elevati

Special woven structure with excellent heat resistance that prevents hose swelling and rupturing of the hose that frequently occurs near fittings, providing reliability. Use with confidence in food applications that required compliance with the Japanese Food Sanitation Law and FDA regulations.

[Features]
· Special globally patented weave reinforced structure developed based on a technology alliance with FIT of Italy features pressure reinforced cord knitting and spiral weaving, preventing blowouts due to loss of threading near fittings and increasing reliability.
· Excellent resistance to cold and heat (operating temperature range of -30 to 150°C).
· Conforms to food sanitation laws.
· Compliant with FDA (US Food and Drug Administration) standards.
· High degree of transparency enables viewing of internal fluids, providing reliability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSI-5
TSI-5-L1
TSI-5-L2
TSI-5-L3
TSI-5-L4
TSI-5-L5
TSI-5-L6
TSI-5-L7
TSI-5-L8
TSI-5-L9
TSI-5-L10
TSI-5-L11
TSI-5-L12
TSI-5-L13
TSI-5-L14
TSI-5-L15
TSI-5-L16
TSI-5-L17
TSI-5-L18
TSI-5-L19
TSI-6
TSI-6-L1
TSI-6-L2
TSI-6-L3
TSI-6-L4
TSI-6-L5
TSI-6-L6
TSI-6-L7
TSI-6-L8
TSI-6-L9
TSI-6-L10
TSI-6-L11
TSI-6-L12
TSI-6-L13
TSI-6-L14
TSI-6-L15
TSI-6-L16
TSI-6-L17
TSI-6-L18
TSI-6-L19
TSI-8
TSI-8-L1
TSI-8-L2
TSI-8-L3
TSI-8-L4
TSI-8-L5
TSI-8-L6
TSI-8-L7
TSI-8-L8
TSI-8-L9
TSI-8-L10
TSI-8-L11
TSI-8-L12
TSI-8-L13
TSI-8-L14
TSI-8-L15
TSI-8-L16
TSI-8-L17
TSI-8-L18
TSI-8-L19
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. d
(φ)

211.86 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1204.8

17.89 €

6 giorni 10510.670-30~1500~114.8

32.62 €

6 giorni 10510.670-30~1500~124.8

47.35 €

6 giorni 10510.670-30~1500~134.8

62.07 €

6 giorni 10510.670-30~1500~144.8

76.80 €

9 giorni 10510.670-30~1500~154.8

91.53 €

6 giorni 10510.670-30~1500~164.8

106.26 €

6 giorni 10510.670-30~1500~174.8

120.98 €

6 giorni 10510.670-30~1500~184.8

98.39 €

6 giorni 10510.670-30~1500~194.8

109.07 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1104.8

119.75 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1114.8

130.42 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1124.8

141.10 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1134.8

151.78 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1144.8

162.46 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1154.8

173.13 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1164.8

183.81 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1174.8

194.49 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1184.8

205.17 €

6 giorni 10510.670-30~1500~1194.8

245.76 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10612.380-30~1500~1206.3

20.32 €

6 giorni 10612.380-30~1500~116.3

38.57 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10612.380-30~1500~126.3

54.63 €

6 giorni 10612.380-30~1500~136.3

71.78 €

6 giorni 10612.380-30~1500~146.3

88.94 €

6 giorni 10612.380-30~1500~156.3

106.09 €

6 giorni 10612.380-30~1500~166.3

123.25 €

6 giorni 10612.380-30~1500~176.3

101.79 €

Disponibile 6 giorni 10612.380-30~1500~186.3

114.23 €

6 giorni 10612.380-30~1500~196.3

126.67 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1106.3

139.10 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1116.3

151.54 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1126.3

163.98 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1136.3

176.42 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1146.3

188.85 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1156.3

201.29 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1166.3

213.73 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1176.3

226.16 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1186.3

238.60 €

6 giorni 10612.380-30~1500~1196.3

255.08 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1207.9

21.14 €

6 giorni 10814.390-30~1500~117.9

39.11 €

Disponibile 6 giorni 10814.390-30~1500~127.9

57.09 €

6 giorni 10814.390-30~1500~137.9

75.07 €

6 giorni 10814.390-30~1500~147.9

93.04 €

6 giorni 10814.390-30~1500~157.9

111.02 €

6 giorni 10814.390-30~1500~167.9

128.99 €

6 giorni 10814.390-30~1500~177.9

106.55 €

6 giorni 10814.390-30~1500~187.9

119.58 €

6 giorni 10814.390-30~1500~197.9

132.62 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1107.9

145.65 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1117.9

158.68 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1127.9

171.71 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1137.9

184.75 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1147.9

197.78 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1157.9

210.81 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1167.9

223.84 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1177.9

236.87 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1187.9

249.91 €

6 giorni 10814.390-30~1500~1197.9

Loading...

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Alimenti / Olio (Olio minerale) / Vapore Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore
Materiale tubo flessibile Gomma siliconica Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Bianco latte

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico