• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Toyo silicone S

Toyo silicone S
  • Sconto volumi elevati

Excellent heat resistance and does not readily break or collapse. Optimal for vacuum applications. Use with confidence in food applications that conform to the Japan Food Sanitation Law and FDA regulations.

[Features]
· Less likely to collapse and can ensure pumping and vacuum at high temperatures (150℃).
· Excellent resistance to heat and cold (operating temperature range of -30° to 150℃).
· Hygienic due to rust-resistant SUS304 reinforcement material.
· Excellent pressure resistance due to specially knitted reinforcement structure.
· High degree of transparency enables viewing fluid, providing reliability.
· Conforms to Food Hygiene Law (1951 Ministry of Health, Labour and Welfare notice No. 52, 2006 Ministry of Health, Labour and Welfare notice No. 201).
· Conforms to FDA (US Food and Drug Administration) standards.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSIS-19
TSIS-19-L1
TSIS-19-L2
TSIS-19-L3
TSIS-19-L4
TSIS-19-L5
TSIS-19-L6
TSIS-19-L7
TSIS-19-L8
TSIS-19-L9
TSIS-25
TSIS-25-L1
TSIS-25-L2
TSIS-25-L3
TSIS-25-L4
TSIS-25-L5
TSIS-25-L6
TSIS-25-L7
TSIS-25-L8
TSIS-25-L9
TSIS-32
TSIS-32-L1
TSIS-32-L2
TSIS-32-L3
TSIS-32-L4
TSIS-32-L5
TSIS-32-L6
TSIS-32-L7
TSIS-32-L8
TSIS-32-L9
TSIS-38
TSIS-38-L1
TSIS-38-L2
TSIS-38-L3
TSIS-38-L4
TSIS-38-L5
TSIS-38-L6
TSIS-38-L7
TSIS-38-L8
TSIS-38-L9
TSIS-50
TSIS-50-L1
TSIS-50-L2
TSIS-50-L3
TSIS-50-L4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. d
(φ)

586.91 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.71019.5

103.17 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7119.5

147.30 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7219.5

219.81 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7319.5

292.31 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7419.5

364.81 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7519.5

437.32 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7619.5

509.82 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7719.5

582.33 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7819.5

654.83 €

6 giorni 101928.5120-30~150-0.1~0.7919.5

1,096.14 €

6 giorni 102535.5180-30~150-0.1~0.71025.4

137.21 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7125.4

269.91 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7225.4

402.61 €

Disponibile 3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7325.4

535.30 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7425.4

668.00 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7525.4

800.70 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7625.4

933.40 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7725.4

1,066.09 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7825.4

1,198.79 €

3 giorni -2535.5180-30~150-0.1~0.7925.4

1,238.89 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.71032

154.91 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7132

307.52 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7232

460.14 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7332

612.75 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7432

765.36 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7532

917.98 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7632

1,070.59 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7732

1,223.20 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7832

1,375.82 €

6 giorni 103243.5225-30~150-0.1~0.7932

1,319.25 €

7 giorni 103850.5280-30~150-0.1~0.71038.1

167.60 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7138.1

330.68 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7238.1

493.77 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7338.1

656.86 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7438.1

819.94 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7538.1

983.03 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7638.1

1,146.12 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7738.1

1,309.20 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7838.1

1,472.29 €

3 giorni -3850.5280-30~150-0.1~0.7938.1

949.31 €

7 giorni 105064.5390-30~150-0.1~0.3550.8

236.96 €

7 giorni 105064.5390-30~150-0.1~0.3150.8

471.62 €

7 giorni 105064.5390-30~150-0.1~0.3250.8

706.28 €

7 giorni 105064.5390-30~150-0.1~0.3350.8

940.94 €

7 giorni 105064.5390-30~150-0.1~0.3450.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Alimenti / Olio (Olio minerale) / Vapore Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore / Indeformabilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Gomma siliconica Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Bianco latte

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico