Tubo flessibile Toyospring tipo TS (TS-6)

Tubo flessibile Toyospring tipo TS TS-6
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TS-6

Marca: TOYOX

Prezzo: 227.20

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

D.I. nominale d: 6

D.E. D: 11 Ø

Min. raggio di curvatura: 25 mm

Gamma di pressioni d'esercizio: -0.1~0.8 MPa

Lunghezza standard: 100 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS-6

Codice componente
TS-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

227.20 €

1 7 giorni 1061125-0.1~0.81006×11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Aria / Olio (Olio minerale) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità / Indeformabilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente naturale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60

Si trova sulla pagina di Tubo flessibile Toyospring tipo TS, il codice articolo è il seguente: TS-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS-6.

Tipologia prodotto

Codice componente
TS-100-L3
TS-100-L4
TS-100-L5
TS-6-L1
TS-6-L10
TS-6-L11
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

468.60 €

1 8 giorni 10100118410-0.1~0.23100×118

624.81 €

1 8 giorni 10100118410-0.1~0.24100×118

781.02 €

1 8 giorni 10100118410-0.1~0.25100×118

3.49 €

1 Disponibile 8 giorni 1061125-0.1~0.816×11

34.87 €

1 8 giorni 1061125-0.1~0.8106×11

38.36 €

1 8 giorni 1061125-0.1~0.8116×11

Supporto tecnico