ToyoDrop

ToyoDrop
  • Sconto volumi elevati

Hose integrated with insulating material for coolant water, preventing condensation. Bothersome coating work is eliminated, so plumbing is easy.

[Features]
· Bothersome coating work is eliminated, so work time can be shortened.
· Length indicators are included every 1 meter to help facilitate cutting with scissors.
· Cost reduction: Can be laid at a lower cost than stainless steel pipes.
· Can fold pipes freely.
· Prevents injuries and short circuit accidents caused by wet floors due to condensation before they occur.
· Moreover, no need for wiping off water and cleaning

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD-9
TD-9-L1
TD-9-L2
TD-9-L3
TD-9-L4
TD-9-L5
TD-9-L6
TD-9-L7
TD-9-L8
TD-9-L9
TD-9-L10
TD-9-L11
TD-9-L12
TD-9-L13
TD-9-L14
TD-9-L15
TD-9-L16
TD-9-L17
TD-9-L18
TD-9-L19
TD-9-L20
TD-9-L21
TD-9-L22
TD-9-L23
TD-9-L24
TD-9-L25
TD-9-L26
TD-9-L27
TD-9-L28
TD-9-L29
TD-9-L30
TD-9-L31
TD-9-L32
TD-9-L33
TD-9-L34
TD-9-L35
TD-9-L36
TD-9-L37
TD-9-L38
TD-9-L39
TD-9-L40
TD-9-L41
TD-9-L42
TD-9-L43
TD-9-L44
TD-9-L45
TD-9-L46
TD-9-L47
TD-9-L48
TD-9-L49
TD-9G
TD-9G-L1
TD-9G-L2
TD-9G-L3
TD-9G-L4
TD-9G-L5
TD-9G-L6
TD-9G-L7
TD-9G-L8
TD-9G-L9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)

305.53 €

Disponibile 6 giorni 10923Avorio95-5~600~150

12.23 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~11

21.59 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~12

30.95 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~13

40.31 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~14

49.68 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~15

59.04 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~16

68.40 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~17

77.76 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~18

87.13 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~19

96.49 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~110

105.85 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~111

115.21 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~112

87.94 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~113

94.54 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~114

101.15 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~115

107.76 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~116

114.37 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~117

120.98 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~118

127.59 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~119

134.20 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~120

140.81 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~121

147.41 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~122

154.02 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~123

160.63 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~124

167.24 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~125

173.85 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~126

180.46 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~127

187.07 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~128

193.68 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~129

200.28 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~130

206.89 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~131

213.50 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~132

220.11 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~133

226.72 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~134

233.33 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~135

239.94 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~136

246.55 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~137

253.15 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~138

259.76 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~139

266.37 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~140

272.98 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~141

279.59 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~142

286.20 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~143

292.81 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~144

299.42 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~145

306.02 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~146

312.63 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~147

319.24 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~148

325.85 €

6 giorni 10923Avorio95-5~600~149

305.53 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~150

12.23 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~11

21.59 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~12

30.95 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~13

40.31 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~14

49.68 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~15

59.04 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~16

68.40 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~17

77.76 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~18

87.13 €

6 giorni 10923[Grigio] Grigio95-5~600~19

Loading...

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Aria Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Flessibilità / Anticondensa
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile+Polietilene Raccordi in metallo per montaggio NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico