• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TOYOFOODS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFB-6
TFB-6-L1
TFB-6-L2
TFB-6-L3
TFB-6-L4
TFB-6-L5
TFB-6-L6
TFB-6-L7
TFB-6-L8
TFB-6-L9
TFB-6-L10
TFB-6-L11
TFB-6-L12
TFB-6-L13
TFB-6-L14
TFB-6-L15
TFB-6-L16
TFB-6-L17
TFB-6-L18
TFB-6-L19
TFB-6-L20
TFB-6-L21
TFB-6-L22
TFB-6-L23
TFB-6-L24
TFB-6-L25
TFB-6-L26
TFB-6-L27
TFB-6-L28
TFB-6-L29
TFB-6-L30
TFB-6-L31
TFB-6-L32
TFB-6-L33
TFB-6-L34
TFB-6-L35
TFB-6-L36
TFB-6-L37
TFB-6-L38
TFB-6-L39
TFB-6-L40
TFB-6-L41
TFB-6-L42
TFB-6-L43
TFB-6-L44
TFB-6-L45
TFB-6-L46
TFB-6-L47
TFB-6-L48
TFB-6-L49
TFB-6-L50
TFB-6-L51
TFB-6-L52
TFB-6-L53
TFB-6-L54
TFB-6-L55
TFB-6-L56
TFB-6-L57
TFB-6-L58
TFB-6-L59
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

321.40 €

1 8 giorni 10611300~11006×11

5.00 €

1 7 giorni 10611300~116×11

9.99 €

1 8 giorni 10611300~126×11

15.00 €

1 8 giorni 10611300~136×11

20.00 €

1 8 giorni 10611300~146×11

25.01 €

1 8 giorni 10611300~156×11

30.00 €

1 8 giorni 10611300~166×11

35.00 €

1 8 giorni 10611300~176×11

40.01 €

1 8 giorni 10611300~186×11

45.00 €

1 8 giorni 10611300~196×11

50.00 €

1 8 giorni 10611300~1106×11

55.01 €

1 8 giorni 10611300~1116×11

60.02 €

1 8 giorni 10611300~1126×11

65.00 €

1 8 giorni 10611300~1136×11

70.01 €

1 8 giorni 10611300~1146×11

75.02 €

1 8 giorni 10611300~1156×11

80.03 €

1 8 giorni 10611300~1166×11

85.01 €

1 8 giorni 10611300~1176×11

90.02 €

1 8 giorni 10611300~1186×11

95.04 €

1 8 giorni 10611300~1196×11

100.02 €

1 8 giorni 10611300~1206×11

105.03 €

1 8 giorni 10611300~1216×11

110.04 €

1 8 giorni 10611300~1226×11

115.03 €

1 8 giorni 10611300~1236×11

120.03 €

1 8 giorni 10611300~1246×11

125.04 €

1 8 giorni 10611300~1256×11

130.05 €

1 8 giorni 10611300~1266×11

135.03 €

1 8 giorni 10611300~1276×11

140.04 €

1 8 giorni 10611300~1286×11

145.05 €

1 8 giorni 10611300~1296×11

150.05 €

1 8 giorni 10611300~1306×11

155.04 €

1 8 giorni 10611300~1316×11

111.82 €

1 8 giorni 10611300~1326×11

115.31 €

1 8 giorni 10611300~1336×11

118.80 €

1 8 giorni 10611300~1346×11

122.30 €

1 8 giorni 10611300~1356×11

125.79 €

1 8 giorni 10611300~1366×11

129.29 €

1 8 giorni 10611300~1376×11

132.78 €

1 8 giorni 10611300~1386×11

136.27 €

1 8 giorni 10611300~1396×11

139.77 €

1 8 giorni 10611300~1406×11

143.27 €

1 8 giorni 10611300~1416×11

146.76 €

1 8 giorni 10611300~1426×11

150.25 €

1 8 giorni 10611300~1436×11

153.75 €

1 8 giorni 10611300~1446×11

157.24 €

1 8 giorni 10611300~1456×11

160.73 €

1 8 giorni 10611300~1466×11

164.23 €

1 8 giorni 10611300~1476×11

167.73 €

1 8 giorni 10611300~1486×11

171.21 €

1 8 giorni 10611300~1496×11

174.71 €

1 8 giorni 10611300~1506×11

178.21 €

1 8 giorni 10611300~1516×11

181.69 €

1 8 giorni 10611300~1526×11

185.19 €

1 8 giorni 10611300~1536×11

188.69 €

1 8 giorni 10611300~1546×11

192.19 €

1 8 giorni 10611300~1556×11

195.67 €

1 8 giorni 10611300~1566×11

199.17 €

1 8 giorni 10611300~1576×11

202.67 €

1 8 giorni 10611300~1586×11

206.15 €

1 8 giorni 10611300~1596×11

Loading...

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (Olio minerale) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Bassa eluizione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente naturale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico