Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-7 |
P-9 |
P-720 |
P-920 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale d | D.E. D (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza standard (m) | D.I. XO.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 100 | 7,5×10.5 | ||
757.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 9 | 13 | 50 | 100 | 9,5×13 | |
114.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 20 | 7,5×10.5 | |
151.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 13 | 50 | 20 | 9,5×13 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Sostanze chimiche | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Nylon+Poliuretano | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Giallo trasparente |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::50 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.5 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
D.E. D(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
D.I. XO.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali