vernice doppia

vernice doppia
  • Sconto volumi elevati
The air hose and solvent / paint hose are integrated. Since it is lightweight and integrated, it has good operability and is easy to handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PW-7
PW-720
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza standard
(m)

1,055.96 €

1 7 giorni 10100

216.64 €

1 Disponibile 8 giorni 1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Sostanze chimiche Uso servizio taglio NA D.I. nominale d 7
D.E. D(Ø) 10.5 Proprietà Resistenza alla pressione Materiale tubo flessibile Nylon+Poliuretano
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Giallo trasparente + Rosso Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::50
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.5 D.I. XO.D.(mm) 7,5×10.5

Supporto tecnico