• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

chiusura

chiusura
  • Sconto volumi elevati

40 - 44% lighter compared to rubber hose. Superior weather resistance; does not crack readily even with outdoor use. Good oil resistance and flexible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-12
R-12-L5
R-12-L10
R-19
R-19-L5
R-19-L10
R-25
R-25-L5
R-25-L10
R-1930
R-1950
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. nominale d D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza standard
(m)
D.I. XO.D.
(mm)

696.02 €

7 giorni 101221.565-10~800~110012,7×21.5

56.28 €

3 giorni 101221.565-10~800~1512,7×21.5

101.51 €

3 giorni 101221.565-10~800~11012,7×21.5

838.02 €

7 giorni 101927.5100-10~800~110019×27.5

66.33 €

3 giorni 101927.5100-10~800~1519×27.5

94.69 €

6 giorni 101927.5100-10~800~11019×27.5

1,414.83 €

7 giorni 102534.5125-10~800~110025×34.5

108.56 €

6 giorni 102534.5125-10~800~1525×34.5

167.22 €

6 giorni 102534.5125-10~800~11025×34.5

259.41 €

Disponibile 7 giorni 101927.5100-10~800~13019×27.5

422.37 €

Disponibile 6 giorni 101927.5100-10~800~15019×27.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico