• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

connettore alta pressione acciaio inox - giunto manometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KG-01-1
KG-01-2
KG-02-1
KG-02-2
KG-02-3
KG-02-4
KG-03-2
KG-03-3
KG-03-4
KG-04-2
KG-04-3
KG-04-4
KG-6-1
KG-6-2
KG-6-3
KG-6-4
KG-8-2
KG-8-3
KG-8-4
KG-10-2
KG-10-3
KG-10-4
KG-12-2
KG-12-3
KG-12-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Gamma di temperature di esercizio
(°C)

36.52 €

Disponibile Preventivo 10Giunto dritto3.171/8B-196~360

36.52 €

Disponibile Preventivo 10Giunto dritto3.171/4B-196~360

38.32 €

Preventivo 10Giunto dritto6.351/8B-196~360

38.32 €

Preventivo 10Giunto dritto6.351/4B-196~360

45.49 €

Preventivo 10Giunto dritto6.353/8B-196~360

61.50 €

Preventivo 10Giunto dritto6.351/2B-196~360

50.59 €

Preventivo 10Giunto dritto9.521/4B-196~360

54.44 €

Preventivo 10Giunto dritto9.523/8B-196~360

66.94 €

Preventivo 10Giunto dritto9.521/2B-196~360

61.60 €

Preventivo 10Giunto dritto12.71/4B-196~360

61.29 €

Disponibile Preventivo 10Giunto dritto12.73/8B-196~360

77.78 €

Preventivo 10Giunto dritto12.71/2B-196~360

36.53 €

Preventivo 10Femmina dritto61/8B-196~360

36.53 €

Preventivo 10Femmina dritto61/4B-196~360

41.76 €

Preventivo 10Femmina dritto63/8B-196~360

54.44 €

Preventivo 10Femmina dritto61/2B-196~360

38.32 €

Preventivo 10Femmina dritto81/4B-196~360

45.42 €

Preventivo 10Femmina dritto83/8B-196~360

61.60 €

Preventivo 10Femmina dritto81/2B-196~360

50.59 €

Preventivo 10Femmina dritto101/4B-196~360

54.44 €

Preventivo 10Femmina dritto103/8B-196~360

66.94 €

Preventivo 10Femmina dritto101/2B-196~360

61.60 €

Preventivo 10Femmina dritto121/4B-196~360

61.60 €

Preventivo 10Femmina dritto123/8B-196~360

77.70 €

Preventivo 10Femmina dritto121/2B-196~360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di filettatura di collegamento G

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico