• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

connettore alta pressione acciaio inox - giunto TL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KTL-01-1
KTL-02-1
KTL-02-2
KTL-03-2
KTL-03-3
KTL-04-3
KTL-04-4
KTL-3-1
KTL-4-1
KTL-6-1
KTL-6-2
KTL-8-1
KTL-8-2
KTL-10-2
KTL-10-3
KTL-12-2
KTL-12-3
KTL-12-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Gamma di temperature di esercizio
(°C)

80.66 €

39 giorni 103.171/8B-196~360

84.62 €

Preventivo 106.351/8B-196~360

84.62 €

39 giorni 106.351/4B-196~360

99.88 €

39 giorni 109.521/4B-196~360

108.87 €

39 giorni 109.523/8B-196~360

87.37 €

Preventivo 1012.73/8B-196~360

114.33 €

39 giorni 1012.71/2B-196~360

80.52 €

Preventivo 1031/8B-196~360

84.77 €

Preventivo 1041/8B-196~360

80.94 €

Preventivo 1061/8B-196~360

80.94 €

Preventivo 1061/4B-196~360

84.77 €

Preventivo 1081/8B-196~360

84.77 €

Preventivo 1081/4B-196~360

99.88 €

39 giorni 10101/4B-196~360

87.83 €

Preventivo 10103/8B-196~360

87.37 €

39 giorni 10121/4B-196~360

87.37 €

39 giorni 10123/8B-196~360

121.13 €

Preventivo 10121/2B-196~360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Diramazione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo Giunto TL Tipo di filettatura di collegamento R

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico