• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

connettore alta pressione acciaio inox - giunto T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KT-01
KT-02
KT-03
KT-04
KT-3
KT-4
KT-6
KT-8
KT-10
KT-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

100.48 €

Preventivo 103.17-196~360

107.24 €

39 giorni 106.35-196~360

100.48 €

Preventivo 109.52-196~360

109.83 €

Preventivo 1012.7-196~360

89.14 €

1 giorno 103-196~360

90.50 €

Preventivo 104-196~360

83.71 €

5 giorni 106-196~360

97.25 €

Preventivo 108-196~360

90.81 €

39 giorni 1010-196~360

113.07 €

39 giorni 1012-196~360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Raccordi a T

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico