connettore alta pressione acciaio inox - giunto mezzo gomito

connettore alta pressione acciaio inox - giunto mezzo gomito

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KHL-8-1

Marca: KITZ

Prezzo: 69.19

Tempi di consegna: 18 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KHL-8-1

Codice componente
KHL-8-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

69.19 €

1 18 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Gomito a 90° Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) 8
Tipo di filettatura di collegamento R Misura nominale vite 1/8B Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::360

Si trova sulla pagina di connettore alta pressione acciaio inox - giunto mezzo gomito, il codice articolo è il seguente: KHL-8-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KHL-8-1.

Supporto tecnico