• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

connettore alta pressione acciaio inox - giunto mezzo gquadro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KPH-3-1
KPH-4-1
KPH-6-1
KPH-6-2
KPH-8-1
KPH-8-2
KPH-10-2
KPH-10-3
KPH-12-3
KPH-12-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Misura nominale vite Gamma di temperature di esercizio
(°C)

69.92 €

5 giorni 1031/8B-196~360

56.15 €

5 giorni 1041/8B-196~360

50.54 €

4 giorni 1061/8B-196~360

50.18 €

5 giorni 1061/4B-196~360

56.15 €

5 giorni 1081/8B-196~360

56.15 €

5 giorni 1081/4B-196~360

69.92 €

5 giorni 10101/4B-196~360

69.92 €

5 giorni 10103/8B-196~360

93.53 €

89 giorni 10123/8B-196~360

95.40 €

89 giorni 10121/2B-196~360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Direzione Filettatura⇔Tubo Tipo di attacco - Filettatura, direzione tubo Raccordo passaparete Tipo di filettatura di collegamento R

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico