• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

connettore alta pressione acciaio inox - giunto quadro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KP-01
KP-02
KP-03
KP-04
KP-3
KP-4
KP-6
KP-8
KP-10
KP-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo di attacco - Tube diametro uguale Diam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

77.36 €

89 giorni 10-3.17-196~360

81.93 €

5 giorni 10-6.35-196~360

96.78 €

89 giorni 10-9.52-196~360

100.40 €

89 giorni 10-12.7-196~360

97.27 €

89 giorni 10Giunto per ripartizione3-196~360

81.52 €

89 giorni 10Giunto per ripartizione4-196~360

-

83 giorni 10Giunto per ripartizione6-196~360

76.20 €

89 giorni 10Giunto per ripartizione8-196~360

90.46 €

89 giorni 10Giunto per ripartizione10-196~360

100.40 €

89 giorni 10Giunto per ripartizione12-196~360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico