• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per uso in alta pressione in acciaio inossidabile - Riduttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRR-3-4
KRR-3-6
KRR-4-6
KRR-4-8
KRR-6-8
KRR-6-10
KRR-8-10
KRR-8-12
KRR-10-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. esterno tubo applicabile D (D1)
(Ø)
Diam. esterno tubo applicabile D2
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

34.57 €

5 giorni 1034-196~360

28.65 €

5 giorni 1036-196~360

28.65 €

5 giorni 1046-196~360

28.65 €

5 giorni 1048-196~360

28.65 €

5 giorni 1068-196~360

29.02 €

4 giorni 10610-196~360

34.57 €

5 giorni 10810-196~360

34.57 €

5 giorni 10812-196~360

48.44 €

5 giorni 101012-196~360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro disuguale Tipo di attacco - Tubo diametro diverso Riduttore

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico