Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FJ-1210 |
FJ-2020 |
FJ-2020W |
FJ-810W |
FJL-4520L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Larghezza (mm) | Dimensioni standard | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 16 | 10 | Sistema metrico | 17000 | 4150 | |
8.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 26 | 20 | Sistema metrico | 10000 | 15300 | ||
8.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 26 | 20 | Sistema metrico | 10000 | 15300 | ||
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 10 | Sistema metrico | 26000 | 2840 | |
15.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 55 | 20 | Base sistema imperiale | 8000 | 31000 |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino ad ago | Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di file di piste anelli | Fila singola |
Caratteristiche | Standard | Materiale elemento rotante | Acciaio | Con anello esterno | Testa piatta |
Con fermo | Rettificato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Larghezza(mm)
Dimensioni standard
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali