Codice articolo del costruttore: RLM101710
Marca: NSK
Prezzo: 10.64 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RLM101710
Forma anello a circuito | Rullino ad ago | Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(Ø) | 10 | Diametro esterno(Ø) | 17 | Larghezza(mm) | 10 |
Materiale anello interno/esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di file di piste anelli | Fila singola |
Dimensioni standard | Sistema metrico | Caratteristiche | Standard | Materiale elemento rotante | Acciaio |
Con anello esterno | Testa piatta | Con fermo | Rettificato | Velocità di rotazione(giri/min) | 22000 |
Coefficiente di carico, dinamico(N) | 5350 | Coefficiente di carico statico (N)(N) | 4650 | Struttura guarnizione | NA |
Anello interno | Senza anello interno | Simbolo interno | NA |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto ad aghi Modello solido, il codice articolo è il seguente: RLM101710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RLM101710.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali