Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Larghezza (mm) | Materiale anello interno/esterno | Materiale elemento rotante | Con anello esterno | Con fermo | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Simbolo gioco | Config. foro albero | Tipo di anello cuscinetto | Simbolo supporto | Codice di configurazione speciale | Simbolo materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 52 | 15 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6300 | 29300 | 26900 | NA | Foro cilindrico | Tipo CD | NA | S11 | NA | |
43.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5300 | 43000 | 40500 | NA | Foro cilindrico | Tipo CD | NA | - | NA | ||
44.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 72 | 19 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4500 | 55000 | 54000 | NA | Foro cilindrico | Tipo CD | NA | S11 | NA | ||
41.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4500 | 55000 | 54000 | NA | Foro conico | Tipo CD | NA | S11 | NA | |
53.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4000 | 71500 | 76000 | C3 | Foro cilindrico | Tipo CD | NA | - | NA | ||
55.15 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Foro cilindrico | Tipo CD | NA | S11 | NA | ||
45.55 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Foro conico | Tipo CD | NA | - | NA | |
53.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4000 | 71500 | 76000 | NA | Foro conico | Tipo CD | NA | - | NA | ||
56.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 90 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 118000 | 111000 | NA | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
55.43 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 90 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 118000 | 111000 | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
55.43 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 90 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 118000 | 111000 | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
55.43 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 90 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 118000 | 111000 | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
66.79 € | 1 | 15 giorni | 10 | 45 | 100 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5000 | 149000 | 144000 | NA | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
52.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 45 | 100 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5000 | 149000 | 144000 | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | |
62.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 100 | 25 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5000 | 149000 | 144000 | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
72.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 110 | 27 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4500 | 178000 | 147000 | NA | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
60.80 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4500 | 178000 | 147000 | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | |
71.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 4500 | 178000 | 147000 | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
71.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 178000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
85.76 € | 1 | 15 giorni | 10 | 55 | 120 | 29 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 178000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
85.76 € | 1 | 10 giorni | 10 | 55 | 120 | 29 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 178000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
88.70 € | 1 | 7 giorni | 10 | 55 | 120 | 29 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 178000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
97.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 130 | 31 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 238000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
97.70 € | 1 | 15 giorni | 10 | 60 | 130 | 31 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 238000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
85.70 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 60 | 130 | 31 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 238000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | |
104.17 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 140 | 33 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 264000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
114.61 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 140 | 33 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 264000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
114.61 € | 1 | 15 giorni | 10 | 65 | 140 | 33 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 264000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
92.92 € | 1 | 15 giorni | 10 | 70 | 150 | 35 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 310000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
96.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | 70 | 150 | 35 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 310000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
92.92 € | 1 | 15 giorni | 10 | 70 | 150 | 35 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 310000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
104.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 75 | 160 | 37 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 310000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
100.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 75 | 160 | 37 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 310000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
104.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | 75 | 160 | 37 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 310000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
117.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 170 | 39 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 355000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
113.76 € | 1 | 15 giorni | 10 | 80 | 170 | 39 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 355000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
113.76 € | 1 | 15 giorni | 10 | 80 | 170 | 39 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 355000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
127.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | 85 | 180 | 41 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 360000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
123.49 € | 1 | 15 giorni | 10 | 85 | 180 | 41 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 360000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
123.49 € | 1 | 15 giorni | 10 | 85 | 180 | 41 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 360000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
158.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | 190 | 43 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 415000 | - | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
158.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | 190 | 43 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 415000 | - | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
163.68 € | 1 | 7 giorni | 10 | 90 | 190 | 43 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | Con gola a V | Rettificato | - | 415000 | - | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
66.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 52 | 18 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 7100 | 37500 | 37000 | C3 | Foro cilindrico | Profilo C | NA | S11 | NA | ||
64.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 52 | 18 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 7100 | 37500 | 37000 | NA | Foro cilindrico | Profilo C | NA | S11 | NA | |
72.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 52 | 18 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 7100 | 37500 | 37000 | C3 | Foro conico | Profilo C | NA | - | NA | ||
70.35 € | 1 | 15 giorni | 10 | 25 | 52 | 18 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 7100 | 37500 | 37000 | NA | Foro conico | Profilo C | NA | S11 | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 62 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 50000 | 50000 | C3 | Foro cilindrico | Profilo C | NA | - | NA | ||
64.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 62 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 50000 | 50000 | NA | Foro cilindrico | Profilo C | NA | S11 | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 62 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 50000 | 50000 | C3 | Foro conico | Profilo C | NA | - | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 62 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 50000 | 50000 | NA | Foro conico | Profilo C | NA | - | NA | ||
70.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 72 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5300 | 69000 | 71000 | C3 | Foro cilindrico | Profilo C | NA | S11 | NA | ||
66.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 35 | 72 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5300 | 69000 | 71000 | NA | Foro cilindrico | Profilo C | NA | S11 | NA | ||
70.35 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5300 | 69000 | 71000 | C3 | Foro conico | Profilo C | NA | S11 | NA | ||
70.35 € | 1 | 15 giorni | 10 | 35 | 72 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 5300 | 69000 | 71000 | NA | Foro conico | Profilo C | NA | S11 | NA | ||
73.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 80 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6700 | 113000 | 99500 | NA | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
63.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 80 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6700 | 113000 | 99500 | C3 | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
73.33 € | 1 | 15 giorni | 10 | 40 | 80 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6700 | 113000 | 99500 | NA | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
72.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | 40 | 80 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6700 | 113000 | 99500 | C3 | Foro conico | Tipo EA | NA | - | NA | ||
71.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 85 | 23 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | - | Rettificato | 6000 | 118000 | 111000 | NA | Foro cilindrico | Tipo EA | NA | - | NA |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino autoallineante | Direzione del carico | Radiale | Anello esterno | Con anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di file di piste anelli | Corona doppia | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Caratteristiche | Standard | Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | E4 | Simbolo Rubugado | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Larghezza(mm)
Materiale anello interno/esterno
Materiale elemento rotante
Con anello esterno
Con fermo
Simbolo gioco
Config. foro albero
Tipo di anello cuscinetto
Simbolo supporto
Codice di configurazione speciale
Simbolo materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali